Plastový štítek - UC-EMLP (27X27) SR - 0825483

Plastový štítek, Podložka, stříbrný, nepotištěné, popisovatelné pomocí: BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, Způsob montáže: lepení, Velikost popisovaného pole: 27 x 27 mm

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Rodina popisovačů UniCard UC-EMLP ... nabízí samolepicí popisky přístrojů s vysokou lepivostí
  • Popisky ve formě jednotných matric lze snadno a rychle popsat pomocí BLUEMARK LED
  • Velký teplotní rozsah umožňuje použití štítků jak v rozvaděči, tak i v poli
  • Podložky poskytují místo pro funkční texty
  • Formát automaticky zajišťuje přesný tisk

Obchodní data

Objednací klíč 0825483
Ks/bal. 10 ks
Minimální objednané množství 10 ks
Strana katalogu Strana 304 (C-3-2017)
GTIN 4046356364591
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,012 kg
Číslo celní sazby 39269097
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401
  • Vytvořit PDF
  • Doporučit
  • Feedback

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít