Značkovač vodičů - UC-WMC 4,4 (15X5,5) VT - 0825373

Značkovač vodičů, Podložka, fialová, nepotištěné, popisovatelné pomocí: BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, způsob montáže: připnutí, rozsah průměrů kabelů: 2,8 - 4,4 mm, velikost popisovaného pole: 15 x 5,5 mm

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Ŕada popisek UniCard UC-WMC ... nabízí popisky pro trvalý popis řídicích i plášťových vedení velkých průměrů
  • Popisovací služba: Phoenix Contact popisuje všechny popisky UniCard individuálně podle Vašeho zadání

Obchodní data

Objednací klíč 0825373
Ks/bal. 8 ks
Minimální objednané množství 8 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Strana katalogu Strana 204 (C-3-2017)
GTIN 4046356350457
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,009 kg
Číslo celní sazby 39269097
Země původu PL (Polsko)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401
  • Vytvořit PDF
  • Doporučit
  • Feedback

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít