Označovač kabelů - UC-WMTBA (24X5) VT - 0825344

Označovač kabelů, Podložka, fialová, nepotištěné, popisovatelné pomocí: BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, způsob montáže: Montáž kabelové sponky, průměr kabelu: > 4 mm, velikost popisovaného pole: 24 x 5 mm

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Řada popisek UniCard UC-WMTBA ... nabízí popisky k upevnění prostřednictvím běžných kabelových spojů
  • Díky své zahnuté formě se popisky optimálně přizpůsobí kabelům
  • K vysokoplošnému popisu vodičů a kabelů o průměru > 4 mm
  • Popisovací služba: Phoenix Contact popisuje všechny popisky UniCard individuálně podle Vašeho zadání
  • Popisky ve formě jednotných matric lze snadno a rychle popsat pomocí BLUEMARK LED
  • Formát automaticky zajišťuje přesný tisk
  • Podložky poskytují místo pro funkční texty

Obchodní data

Objednací klíč 0825344
Ks/bal. 10 ks
Minimální objednané množství 10 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Strana katalogu Strana 213 (C-3-2017)
GTIN 4046356349994
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,007 kg
Číslo celní sazby 39269097
Země původu PL (Polsko)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401
  • Vytvořit PDF
  • Doporučit
  • Feedback

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít