Označovač kabelů - WMT 2,4 (15X4)R CUS - 0824927

Označovač kabelů, lze objednat: na způsob karty, bílá, popsané dle údajů zákazníka, Způsob montáže: navlečení, Průměr kabelu: 1-2,4 mm, Velikost popisovaného pole: 15 x 4 mm

Cena:

Přehled

Technické údaje

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Kvalitní obraz popisu, který je vytvořen termotransferovým tiskem
  • K dodání pro různé průměry vodiče
  • Speciální geometrie otvorů zajišťuje velkou axiální pevnost
  • Vyrobeno z kvalitní polyesterové fólie
  • Individuální popis a jednoduchá manipulace
  • Popisovací služba: Phoenix Contact popisuje všechny popisky vodiče individuálně podle Vašeho zadání
  • Speciální obal chrání popisky vodiče před vnějšími vlivy, prachem a nečistotami
  • Označovaný vodič se protáhne mezi dvěma výseky umístěnými v popisce a nastaví se
Logo

Obchodní data

Objednací klíč 0824927
Ks/bal. 1 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Strana katalogu Strana 210 (C-5-2013)
GTIN 4046356358804
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,002 kg
Číslo celní sazby 49119900
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401
  • Vytvořit PDF
  • Doporučit
  • Feedback

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít