Značkovače pro svorky - UC-TM 8 OG CUS - 0824600

Značkovače pro svorky, lze objednat: na způsob rohože, oranžová, popsané dle údajů zákazníka, způsob montáže: zajištěný do vysoké drážky štítku, pro šířku svorek: 8,2 mm, velikost popisovaného pole: 7,6 x 10,5 mm

Cena:

Přehled

Technické údaje

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Řada popisek UniCard UC-TM ... nabízí popisky pro výrobky s vysokými drážkami štítku
  • Popisky ve formě jednotných matric lze snadno a rychle popsat pomocí BLUEMARK LED
  • Vícedílné popisovací proužky lze jednoduše namontovat a v případě potřeby lehce oddělit
  • Popisovací služba: Phoenix Contact popisuje všechny popisky UniCard individuálně podle Vašeho zadání
  • Formát automaticky zajišťuje přesný tisk
  • Podložky poskytují místo pro funkční texty
  • Popisky nabízí možnost víceřádkového popisu
Logo

Obchodní data

Objednací klíč 0824600
Ks/bal. 1 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Strana katalogu Strana 59 (C-5-2013)
GTIN 4046356359320
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,009 kg
Číslo celní sazby 49119900
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401
  • Vytvořit PDF
  • Doporučit
  • Feedback

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít