Etiketa označení kabelů - FKML 35X25 WH CUS - 0824410

Etiketa označení kabelů, lze objednat: po arších, průhledný/bílý, popsané dle údajů zákazníka, způsob montáže: lepení, průměr kabelu: ≤ 18 mm, velikost popisovaného pole: 35 x 25 mm

Cena:

Přehled

Technické údaje

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Laserová tiskárna je nastavena softwarem CLIP PROJECT
  • Popis probíhá pomocí běžných laserových tiskáren
  • Popisovací služba: Phoenix Contact popisuje všechny etikety označovače kabelů individuálně dle Vašeho zadání
  • Etikety označovače kabelů se ideálně hodí pro označení kulatých a plochých kabelů
Logo

Obchodní data

Objednací klíč 0824410
Ks/bal. 1 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Strana katalogu Strana 163 (CL2-2011)
GTIN 4046356352819
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,009 kg
Číslo celní sazby 49119900
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401
  • Vytvořit PDF
  • Doporučit
  • Feedback

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít