Smršťovací návlečka - WMS-2 HF 4,8 (EX9)R BU - 0819991

Smršťovací návlečka, Cívka, modrá, popisovatelné pomocí: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK W: bez potisku, řezaný, způsob montáže: nasunutí, rozsah průměrů kabelů: 2,4 - 4,8 mm, velikost popisovaného pole: 9 x 30000 mm

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Smršťovací návlečky WMS ... trvale a neztratitelně označují vodiče a kabely
  • Pro optimální využití materiálu jsou návlečky předem osazeny
  • Návlečky zůstávají i po smrštění flexibilní
  • Označovaný vodič se jednoduše protáhne návlečkou a upevní se smrštěním návlečky
  • Smršťovací návlečky poskytují dodatečnou elektrickou izolaci a mechanickou ochranu vodičů
  • Až čtyři popisovače na jednu návlečku jsou od sebe navzájem odděleny perforací

Obchodní data

Objednací klíč 0819991
Ks/bal. 1 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Strana katalogu Strana 230 (C-3-2017)
GTIN 4055626056944
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,100 kg
Číslo celní sazby 39173200
Země původu PL (Polsko)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401
  • Vytvořit PDF
  • Doporučit
  • Feedback

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít