Značkovače pro svorky - UC-TM 12 YE - 0819204

Značkovače pro svorky, Podložka, žlutá, nepotištěné, popisovatelné pomocí: BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, způsob montáže: zajištěný do vysoké drážky štítku, pro šířku svorek: 12 mm, velikost popisovaného pole: 11,45 x 10,5 mm

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Řada popisek UniCard UC-TM ... nabízí popisky pro výrobky s vysokými drážkami štítku
  • Popisky ve formě jednotných matric lze snadno a rychle popsat pomocí BLUEMARK LED
  • Popisovací služba: Phoenix Contact popisuje všechny popisky UniCard individuálně podle Vašeho zadání
  • Vícedílné popisovací proužky lze jednoduše namontovat a v případě potřeby lehce oddělit
  • Podložky poskytují místo pro funkční texty
  • Popisky nabízí možnost víceřádkového popisu
  • Formát automaticky zajišťuje přesný tisk

Obchodní data

Objednací klíč 0819204
Ks/bal. 10 ks
Minimální objednané množství 10 ks
Strana katalogu Strana 119 (C-3-2017)
GTIN 4046356148726
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,011 kg
Číslo celní sazby 39269097
Země původu PL (Polsko)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401
  • Vytvořit PDF
  • Doporučit
  • Feedback

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít