Značkovače pro svorky - UC-TM 5 BU - 0818292

Značkovače pro svorky, Podložka, modrá, nepotištěné, popisovatelné pomocí: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, způsob montáže: zajištěný do vysoké drážky štítku, pro šířku svorek: 5,2 mm, velikost popisovaného pole: 10,5 x 4,6 mm, Počet jednotlivých štítků: 96

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Řada popisek UniCard UC-TM ... nabízí popisky pro výrobky s vysokými drážkami štítku
  • Vícedílné popisovací proužky lze jednoduše namontovat a v případě potřeby lehce oddělit
  • Popisovací služba: Phoenix Contact popisuje všechny popisky UniCard individuálně podle Vašeho zadání
  • Popisky ve formě jednotných matric lze snadno a rychle popsat pomocí BLUEMARK LED
  • Podložky poskytují místo pro funkční texty
  • Popisky nabízí možnost víceřádkového popisu
  • Formát automaticky zajišťuje přesný tisk

Obchodní data

Objednací klíč 0818292
Ks/bal. 10 ks
Minimální objednané množství 10 ks
Strana katalogu Strana 110 (C-3-2019)
GTIN 4046356135412
Hmotnost/kus (bez obalu) 11,710 g
Číslo celní sazby 39269097
Země původu PL (Polsko)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401
  • Vytvořit PDF
  • Doporučit
  • Feedback