Etiketa označení kabelů - WML 18 (12X12)R - 0817507

Etiketa označení kabelů, Cívka, bílá, nepotištěné, popisovatelné pomocí: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK S1.1, způsob montáže: lepení, průměr kabelu: ≤ 18 mm, velikost popisovaného pole: 12 x 12 mm

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Etikety označovače kabelů se nepřipojují, takže kabel lze i dodatečně např. táhnout kabelovými kanály
  • Kvalitní obraz popisu, který je vytvořen termotransferovým tiskem
  • Rychlá a jednoduchá manipulace
  • Odolné vůči rozpouštědlům
  • Ochranná fólie se navine přes popis a chrání trvale před znečištěním a oděrem
  • Etikety označovače kabelů sestávají z popisovacího pole a průhledné ochranné fólie

Obchodní data

Objednací klíč 0817507
Ks/bal. 1 ks
Strana katalogu Strana 225 (C-3-2017)
GTIN 4046356125604
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,654 kg
Číslo celní sazby 39199080
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401
  • Vytvořit PDF
  • Doporučit
  • Feedback

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít