Popisovací folie pro označovací štítek - TML (EX4,2)R TR - 0816715

Popisovací folie pro označovací štítek, Cívka, průhledná, nepotištěné, popisovatelné pomocí: THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, způsob montáže: lepení, pro šířku svorek: 30000 mm, velikost popisovaného pole: 40000 x 4,2 mm, Počet jednotlivých štítků: 4000

Cena:

Save money: Best price starts from {0} pieces!

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Označovací štítky a ploché označovací štítky lze dodatečně popsat označovací fólií TML
  • Rychlý a cenově výhodný popis tiskárnami pro potisk rolí THERMOMARK ... od společnosti PHOENIX CONTACT
  • Přesné zkrácení na požadovanou délku umožňují řezací jednotky tiskáren s termálním tiskem. Tímto způsobem je umožněno rychlé a čisté označení provozních prostředků.
  • V kombinaci s vhodnou barvicí páskou vykazuje popisek vysokou odolnost vůči rozpouštědlům a mechanickým vlivům. Popisek lze použít i v drsných průmyslových podmínkách.
  • Popisovací služba: Phoenix Contact popisuje všechny popisky TML ... individuálně podle vašeho zadání

Obchodní data

Objednací klíč 0816715
Ks/bal. 1 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Strana katalogu Strana 153 (C-3-2017)
GTIN 4046356125536
Hmotnost/kus (bez obalu) 114,940 g
Číslo celní sazby 39199080
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401
  • Vytvořit PDF
  • Doporučit
  • Feedback