Značkovače pro svorky - TMT 8 R BU - 0816511

Obrázek ukazuje variantu TMT 8 R

Značkovače pro svorky, Cívka, modrá, nepotištěné, popisovatelné pomocí: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK S1.1, děrované, způsob montáže: zajištění v univerzální drážce štítku, zajištěný do ploché drážky štítku, pro šířku svorek: 8,2 mm, velikost popisovaného pole: 6,35 x 8,15 mm

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Řada popisek TMT nabízí popisky pro všechny výrobky s vysokou a plochou drážkou štítku
  • Perforované popisovací proužky lze lehce oddělit a jednoduše namontovat přiloženým nástrojem
  • Popisky ve formátu role jsou popisovatelné tiskárnami THERMOMARK rychle a cenově výhodně
  • Popisovací služba: Phoenix Contact popisuje všechny popisky TMT individuálně podle Vašeho zadání

Obchodní data

Objednací klíč 0816511
Ks/bal. 1 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Strana katalogu Strana 95 (C-5-2013)
GTIN 4046356107334
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,525 kg
Číslo celní sazby 39269092
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401
  • Vytvořit PDF
  • Doporučit
  • Feedback

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít