Etiketa - EML (25,4X12,7)RL - 0816087

Etiketa, Cívka, bílá, nepotištěné, popisovatelné pomocí: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK S1.1, způsob montáže: lepení, velikost popisovaného pole: 25,4 x 12,7 mm

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Pro individuální tvorbu je v nabídce velký počet popisek různých velikostí a barev
  • Při použití velmi kvalitních barvicích pásek je popis odolný vůči rozpouštědlům a použitelný v drsných průmyslových podmínkách
  • Přesný druh písma a vysoká lepivost
  • Materiály EML ... jsou zařazené v UL
  • Speciální balení chrání otevřené cívky před znečištěním v průmyslovém prostředí
  • Samolepicí popisky přístrojů EML ... byly vyvinuty pro označení různých provozních prostředků při konstrukci řídicích jednotek, zařízení a rozvaděčů

Obchodní data

Objednací klíč 0816087
Ks/bal. 1 ks
Strana katalogu Strana 330 (C-3-2017)
GTIN 4046356107914
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,805 kg
Číslo celní sazby 39269092
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401
  • Vytvořit PDF
  • Doporučit
  • Feedback

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít