Označovací štítek, plochý - ZBF10:UNBEDRUCKT - 0809997

Označovací štítek, plochý, Pás, bílá, nepotištěné, popisovatelné pomocí: CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, způsob montáže: zajištěný do ploché drážky štítku, pro šířku svorek: 10 mm, velikost popisovaného pole: 5,15 x 10 mm, Počet jednotlivých štítků: 10

Cena:

Save money: Best price starts from {0} pieces!

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Systém označovacích štítků ZBF s plochou drážkou pro štítek poskytuje označení pro řadové svornice a moduly elektroniky
  • Popisovací služba: Phoenix Contact popisuje všechny popisky označovacích štítků individuálně podle Vašeho zadání

Obchodní data

Objednací klíč 0809997
Ks/bal. 10 ks
Minimální objednané množství 10 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Strana katalogu Strana 129 (C-3-2019)
GTIN 4017918602734
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,630 g
Číslo celní sazby 39269097
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401
  • Vytvořit PDF
  • Doporučit
  • Feedback