Označovací štítek, plochý - ZBF 12:UNBEDRUCKT - 0809735

Označovací štítek, plochý, Pás, bílá, nepotištěné, popisovatelné pomocí: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, způsob montáže: zajištěný do ploché drážky štítku, pro šířku svorek: 12 mm, velikost popisovaného pole: 5,15 x 12,15 mm, Počet jednotlivých štítků: 5

Cena:

Save money: Best price starts from {0} pieces!

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Popisovatelné pomocí Computer Marking System CMS nebo ručně pomocí B-STIFT
  • Uzavírací kryty s vnějším a vnitřním závitem
  • Potištěné nebo nepotištěné označovací štítky
  • Sestávající z jednotlivých štítků v rozteči 17,5 mm
  • Popisovací služba: Phoenix Contact popisuje všechny popisky označovacích štítků individuálně podle Vašeho zadání
  • Ploché proužky označovacích štítků

Obchodní data

Objednací klíč 0809735
Ks/bal. 10 ks
Minimální objednané množství 10 ks
Strana katalogu Strana 129 (C-3-2019)
GTIN 4017918591694
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,620 g
Číslo celní sazby 39269097
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401
  • Vytvořit PDF
  • Doporučit
  • Feedback