Označovací štítek, plochý - ZBF 4/WH-100:UNBEDRUCKT - 0808613

Vyobrazení ukazuje varianty ZBF 4 -BEZ POTISKU, -LGS:PODÉLNÉ PRŮBĚŽNÉ ČÍSLOVÁNÍ, - QR:PŘÍČNÉ PRŮBĚŽNÉ ČÍSLOVÁNÍ a - SO/CMS

Označovací štítek, plochý, Pás, bílá, nepotištěné, popisovatelné pomocí: CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, způsob montáže: zajištěný do ploché drážky štítku, pro šířku svorek: 4 mm, velikost popisovaného pole: 4,2 x 5,2 mm

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Systém označovacích štítků ZBF s plochou drážkou pro štítek poskytuje označení pro řadové svornice a moduly elektroniky
  • Odlišné rozteče jsou možné na vyžádání
  • Popisovací služba: Phoenix Contact popisuje všechny popisky označovacích štítků individuálně podle Vašeho zadání
  • Vícedílné popisovací proužky lze jednoduše namontovat a v případě potřeby lehce oddělit
  • Nepopsané popisovací proužky lze individuálně popisovat ploterem nebo ručně

Obchodní data

Objednací klíč 0808613
Ks/bal. 100 ks
Minimální objednané množství 100 ks
Strana katalogu Strana 135 (C-3-2017)
GTIN 4017918180218
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,000 kg
Číslo celní sazby 39269097
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401
  • Vytvořit PDF
  • Doporučit
  • Feedback

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít