Označovací štítek - ZB 4/WH-100:UNBEDRUCKT - 0805810

Označovací štítek, Pás, bílá, nepotištěné, popisovatelné pomocí: CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, způsob montáže: zajištěný do vysoké drážky štítku, pro šířku svorek: 4,2 mm, velikost popisovaného pole: 4,2 x 10,5 mm

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Odlišné rozteče jsou možné na vyžádání
  • Popisovací služba: Phoenix Contact popisuje všechny popisky označovacích štítků individuálně podle Vašeho zadání
  • Vícedílné popisovací proužky lze jednoduše namontovat a v případě potřeby lehce oddělit
  • Nepopsané popisovací proužky lze individuálně popisovat ploterem nebo ručně
  • Systém označovacích štítků ZB poskytuje označení pro řadové svornice a moduly elektroniky s vysokými drážkami štítku

Obchodní data

Objednací klíč 0805810
Ks/bal. 100 ks
Minimální objednané množství 100 ks
Strana katalogu Strana 125 (C-3-2017)
GTIN 4017918138073
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,001 kg
Číslo celní sazby 39269097
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401
  • Vytvořit PDF
  • Doporučit
  • Feedback

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít