Smršťovací návlečka - WMS 3,2 (30X5)RXL - 0804268

Obrázek ukazuje variantu WMS 6,4 (30X10)R

Smršťovací návlečka, Cívka, bílá, popisovatelné pomocí: THERMOMARK W, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1: bez potisku, děrované, způsob montáže: nasunutí, velikost popisovaného pole: 30 x 5 mm

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Obchodní data

Objednací klíč 0804268
Ks/bal. 1 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Strana katalogu Strana 233 (C-3-2017)
GTIN 4055626266831
Hmotnost/kus (bez obalu) 1,162 kg
Číslo celní sazby 39173200
Země původu CN (Čína)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401
  • Vytvořit PDF
  • Doporučit
  • Feedback

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít