Zásuvka - EO-N/PT/LED/GN - 0804149

Zásuvka, Druh konektoru typ N, Pružinová svorka Push-in, pro Brazílii / Jihoafrickou republiku a další země, světelná indikace, zelená, k montáži na nosnou lištu v servisním rozhraní nebo pro přímou montáž, 250 V AC, 10 A, -60 °C, 105 °C

Cena:

Save money: Best price starts from {0} pieces!

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Logo

Obchodní data

Objednací klíč 0804149
Ks/bal. 5 ks
Minimální objednané množství 5 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Strana katalogu Strana 566 (C-3-2019)
GTIN 4055626227306
Hmotnost/kus (bez obalu) 9,990 g
Číslo celní sazby 85366990
Země původu PL (Polsko)
Tento portlet je dočasně zakázaný.

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401
  • Vytvořit PDF
  • Doporučit
  • Feedback