Dvojitá zásuvka - EO-D/PT/LED/DUO - 0804013

Dvojitá zásuvka, Typ: D, Pružinová svorka Push-in, pro Indii/Afriku a další země, se světelnou indikací, šedá, k montáži na nosnou lištu v servisním rozhraní nebo pro přímou montáž, 250 V AC, 6 A, -20 °C, 60 °C, IS 1293

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Soubory ke stažení

Obchodní data

Objednací klíč 0804013
Ks/bal. 2 ks
Minimální objednané množství 2 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Strana katalogu Strana 607 (C-3-2017)
GTIN 4055626225562
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,010 kg
Číslo celní sazby 85366990
Země původu PL (Polsko)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401
  • Vytvořit PDF
  • Doporučit
  • Feedback

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít