Zásuvka - EO-D/PT/LED - 0804011

Zásuvka, Typ: D, Pružinová svorka Push-in, pro Indii/Afriku a další země, se světelnou indikací, NEVHODNÉ pro Jihoafrickou republiku (ZA), šedá, k montáži na nosnou lištu v servisním rozhraní nebo pro přímou montáž, 250 V AC, 6 A, -60 °C, 105 °C, IS 1293

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Logo

Obchodní data

Objednací klíč 0804011
Ks/bal. 5 ks
Minimální objednané množství 5 ks
Strana katalogu Strana 563 (C-3-2019)
GTIN 4055626225548
Hmotnost/kus (bez obalu) 72,120 g
Číslo celní sazby 85366990
Země původu PL (Polsko)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401
  • Vytvořit PDF
  • Doporučit
  • Feedback