Zástrčný štítek - EMT (13X109)R - 0803894

Zástrčný štítek, Cívka, bílá, nepotištěné, popisovatelné pomocí: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, způsob montáže: zajištěný v nosiči štítků, velikost popisovaného pole: 13 x 109 mm

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Potisknutelné všemi tiskárnami s termálním tiskem společnosti Phoenix Contact
  • Zástrčné označení vodiče pro označovací pouzdra
  • Díky speciálnímu obrysu setrvávají zástrčné štítky po zasunutí bezpečně v pouzdře.
  • Zástrčné štítky pro popis různých označovacích pouzder
  • K dostání ve třech barvách

Obchodní data

Objednací klíč 0803894
Ks/bal. 1 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Strana katalogu Strana 345 (C-3-2017)
GTIN 4055626195605
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,190 kg
Číslo celní sazby 39269092
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401
  • Vytvořit PDF
  • Doporučit
  • Feedback

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít