Zástrčný štítek - EMT (9,8X38,2)R TQ - 0803893

Zástrčný štítek, Cívka, tyrkysová, nepotištěné, popisovatelné pomocí: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK S1.1, způsob montáže: zajištěný v nosiči štítků, velikost popisovaného pole: 9,8 x 38,2 mm

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Potisknutelné všemi tiskárnami s termálním tiskem společnosti Phoenix Contact
  • Zástrčné označení vodiče pro označovací pouzdra
  • Díky speciálnímu obrysu setrvávají zástrčné štítky po zasunutí bezpečně v pouzdře.
  • Zástrčné štítky pro popis různých označovacích pouzder
  • K dostání ve třech barvách

Obchodní data

Objednací klíč 0803893
Ks/bal. 1 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Strana katalogu Strana 345 (C-3-2017)
GTIN 4055626193229
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,195 kg
Číslo celní sazby 39269092
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401
  • Vytvořit PDF
  • Doporučit
  • Feedback

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít