Označovací karta - SK U/2,8 WH:UNBEDRUCKT - 0803883

Označovací karta, Arch, bílá, nepotištěné, popisovatelné pomocí: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, Tiskové systémy Office, způsob montáže: lepení, pro šířku svorek: 210 mm, velikost popisovaného pole: 186 x 2,8 mm, Počet jednotlivých štítků: 3600

Cena:

Save money: Best price starts from {0} pieces!

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Popisky v kartovém formátu lze jednoduše popsat standardními laserovými tiskárnami
  • Popisovací servis: Phoenix Contact popisuje popisky SK individuálně podle Vašeho zadání
  • Popisovací řada SK nabízí možnost popsat samolepicími označovacími proužky výrobky, které nedisponují drážkou štítku
  • Popisovací servis: Phoenix Contact popisuje popisky SK individuálně podle Vašeho zadání
  • Ideální pro popis konektorů COMBICON

Obchodní data

Objednací klíč 0803883
Ks/bal. 10 ks
Minimální objednané množství 10 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Strana katalogu Strana 148 (C-3-2019)
GTIN 4017918007775
Hmotnost/kus (bez obalu) 15,770 g
Číslo celní sazby 39199080
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401
  • Vytvořit PDF
  • Doporučit
  • Feedback