Zástrčný štítek - US-EMT (23X109) YE - 0803859

Obrázek ukazuje podobný výrobek

Nasazovací štítky, nasazovací štítek, k označení řídicích jednotek Siemens S-7-1500, karta, žlutá, nepopsaná, popisovatelné: THERMOMARK CARD, druh montáže: zasunutí do nosiče štítků, velikost popisného pole: 23 x 109 mm

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Soubory ke stažení

Obchodní data

Objednací klíč 0803859
Ks/bal. 10 ks
Minimální objednané množství 10 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Strana katalogu Strana 321 (C-3-2019)
GTIN 4055626172934
Hmotnost/kus (bez obalu) 4,890 g
Číslo celní sazby 39204910
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401
  • Vytvořit PDF
  • Doporučit
  • Feedback