Zástrčný štítek - US-EMT (23X109) - 0803858

Nasazovací štítky, nasazovací štítek, k označení řídicích jednotek Siemens S-7-1500, karta, bílá, nepopsaná, popisovatelné: THERMOMARK CARD, druh montáže: zasunutí do nosiče štítků, velikost popisného pole: 23 x 109 mm

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Soubory ke stažení

Obchodní data

Objednací klíč 0803858
Ks/bal. 10 ks
Minimální objednané množství 10 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Strana katalogu Strana 325 (C-3-2017)
GTIN 4055626172927
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,006 kg
Číslo celní sazby 39204910
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401
  • Vytvořit PDF
  • Doporučit
  • Feedback

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít