Arch označovacích štítků plochý - ZBFM 5/WH:UNBEDRUCKT - 0803595

Arch označovacích štítků plochý, Podložka, bílá, nepotištěné, popisovatelné pomocí: CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, způsob montáže: zajištěný do ploché drážky štítku, pro šířku svorek: 5,2 mm, velikost popisovaného pole: 5 x 4,5 mm, Počet jednotlivých štítků: 120

Cena:

Přehled

Technické údaje

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Popisovatelné pomocí Computer Marking System CMS nebo ručně pomocí B-STIFT
  • Sestávající z jednotlivých štítků v rozteči 17,5 mm
  • Ploché proužky označovacích štítků

Obchodní data

Objednací klíč 0803595
Ks/bal. 10 ks
Minimální objednané množství 10 ks
Strana katalogu Strana 63 (C-6-2013)
GTIN 4017918007553
Hmotnost/kus (bez obalu) 6,000 g
Číslo celní sazby 39269097
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401
  • Vytvořit PDF
  • Doporučit
  • Feedback