Zástrčný štítek - EMT (23X109)R TQ - 0803458

Zástrčný štítek, K označování ovládání Siemens S7-1500, Cívka, tyrkysová, nepotištěné, popisovatelné pomocí: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, způsob montáže: zajištěný v nosiči štítků, velikost popisovaného pole: 23 x 109 mm

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Nasazovací štítek pro řídicí jednotky Siemens S7-1500
  • Při použití velmi kvalitních barvicích pásek je popis odolný vůči rozpouštědlům a použitelný v drsných průmyslových podmínkách
  • Přesné písmo
  • Popisovací služba: Phoenix Contact popisuje všechny EMT popisky individuálně podle vašeho zadání
  • K označení řídicích jednotek a modulů jiných výrobců jsou k dispozici příslušné zástrčné štítky EMT ... v různých velikostech

Obchodní data

Objednací klíč 0803458
Ks/bal. 1 ks
Strana katalogu Strana 345 (C-3-2017)
GTIN 4055626072296
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,343 kg
Číslo celní sazby 39269092
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401
  • Vytvořit PDF
  • Doporučit
  • Feedback

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít