Plastový štítek - EMLP (EX30)R RD - 0803436

Plastový štítek, Cívka, červená, nepotištěné, popisovatelné pomocí: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, způsob montáže: lepení, velikost popisovaného pole: 20000 x 30 mm

Cena:

Přehled

Technické údaje

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Materiál nelze dělit pomocí THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1 CUTTER a CUTTER /P
  • Materiál lze dělit pomocí THERMOMARK X1.2 a CUTTER
  • Označení přístrojů k nalepení
  • Samolepicí popisky jsou rovnocenné s rytými štítky.
  • Vysoká odolnost vůči chemickým a mechanickým vlivům
  • Hlavní použití pro označení elektrických konstrukčních částí, přístrojů a tlačítek
  • Rychlý a cenově výhodný popis tiskárnami THERMOMARK ...

Obchodní data

Objednací klíč 0803436
Ks/bal. 1 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Strana katalogu Strana 334 (C-3-2017)
GTIN 4055626057200
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,481 kg
Číslo celní sazby 39199080
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401
  • Vytvořit PDF
  • Doporučit
  • Feedback

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít