Zaskakovací štítky - UCT-PMP (90X38) - 0803039

Zaskakovací štítky, Podložka, bílá, nepotištěné, popisovatelné pomocí: TOPMARK LASER, způsob montáže: zajištěný v nosiči štítků, velikost popisovaného pole: 90 x 38 mm

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Označovací štítek zařízení UCT-PMP (90x38) lze snadno namontovat a v případě potřeby lehce odstranit
  • Velký teplotní rozsah umožňuje použití štítků jak v rozvaděči, tak i v poli
  • Popisky ve formě jednotných matric lze snadno a rychle popsat pomocí BLUEMARK LED
  • Podložky poskytují místo pro funkční texty
  • Popisovací služba: Phoenix Contact popisuje všechny štítky individuálně podle vašeho zadání

Obchodní data

Objednací klíč 0803039
Ks/bal. 10 ks
Minimální objednané množství 10 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Strana katalogu Strana 287 (NTK-2014)
GTIN 4046356908061
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,010 kg
Číslo celní sazby 49119900
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401
  • Vytvořit PDF
  • Doporučit
  • Feedback

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít