Popisovací folie pro označovací štítek - TML (EX10)R - 0801839

Popisovací folie pro označovací štítek, Cívka, bílá, nepotištěné, popisovatelné pomocí: THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, způsob montáže: lepení, pro šířku svorek: 30000 mm, velikost popisovaného pole: 30000 x 10 mm, Počet jednotlivých štítků: 1

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Označovací štítky a ploché označovací štítky lze dodatečně popsat označovací fólií TML
  • Rychlý a cenově výhodný popis tiskárnami pro potisk rolí THERMOMARK ... od společnosti PHOENIX CONTACT
  • Přesné zkrácení na požadovanou délku umožňují řezací jednotky tiskáren s termálním tiskem. Tímto způsobem je umožněno rychlé a čisté označení provozních prostředků.
  • V kombinaci s vhodnou barvicí páskou vykazuje popisek vysokou odolnost vůči rozpouštědlům a mechanickým vlivům. Popisek lze použít i v drsných průmyslových podmínkách.
  • Popisovací služba: Phoenix Contact popisuje všechny popisky TML ... individuálně podle vašeho zadání
  • Popisky ve formátu role jsou popisovatelné tiskárnami THERMOMARK rychle a cenově výhodně

Obchodní data

Objednací klíč 0801839
Ks/bal. 1 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Strana katalogu Strana 147 (C-3-2019)
GTIN 4046356750516
Hmotnost/kus (bez obalu) 474,200 g
Číslo celní sazby 39199080
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401
  • Vytvořit PDF
  • Doporučit
  • Feedback