Nosná lišta, děrovaná - NS 35/ 7,5 BLK PERF 2000MM - 0801759

Nosná lišta, děrovaná, Standardní profil, šířka: 35 mm, výška: 7,5 mm, dle EN 60715, materiál: Ocel, nepotažená, délka: 2000 mm, barva: bílá hliníková

Cena:

Přehled

Technické údaje

Soubory ke stažení

Obchodní data

Objednací klíč 0801759
Ks/bal. 5 ks
Minimální objednané množství 5 ks
GTIN 4017918155438
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,640 kg
Číslo celní sazby 72166190
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401
  • Vytvořit PDF
  • Doporučit
  • Feedback

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít