Kabelová vývodka - CES-STPG-GY-2X5 - 0801708

Kabelová vývodka, počet vedení: 2, délka: 29,5 mm, šířka: 19,5 mm, výška: 17 mm, vnější průměr vedení: 2x 4 mm ... 5 mm , barva: šedá

Cena:

Přehled

Technické údaje

Aprobace

Soubory ke stažení

Popis výrobku

Drážkovaná kabelová vývodka

Obchodní data

Objednací klíč 0801708
Ks/bal. 10 ks
Strana katalogu Strana 689 (C-2-2017)
GTIN 4046356675093
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,008 kg
Číslo celní sazby 85472000
Země původu PL (Polsko)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401
  • Vytvořit PDF
  • Doporučit
  • Feedback

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít