Kabelová vývodka - CES-LRG-BK-31 - 0801653

Velké drážkované kabelové průchodky vhodné pro vedení o průměru 30...31 mm, materiál NBR

Cena:

Přehled

Technické údaje

Aprobace

Soubory ke stažení

Popis výrobku

Drážkované průchodky k upnutí předem osazených kabelů a vedení o průměru 30 mm ...31 mm, nasaditelné do těsnicího rámu CES.

Obchodní data

Objednací klíč 0801653
Ks/bal. 10 ks
Strana katalogu Strana 678 (C-2-2019)
GTIN 4046356674416
Hmotnost/kus (bez obalu) 22,260 g
Číslo celní sazby 40169997
Země původu TW (Tchaj-wan)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401
  • Vytvořit PDF
  • Doporučit
  • Feedback