Smršťovací návlečka - WMS-2 HF 2,4 (30X4)RL - 0801006

Smršťovací bužírka, role, bílá, nepopsaná, poměr smrštění 2:1, možnost popisu: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK X.1, perforovaná, způsob montáže: nasouvání

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Smršťovací návlečky WMS ... trvale a neztratitelně označují vodiče a kabely
  • Pro optimální využití materiálu jsou návlečky předem osazeny
  • Návlečky zůstávají i po smrštění flexibilní
  • Označovaný vodič se jednoduše protáhne návlečkou a upevní se smrštěním návlečky
  • Smršťovací návlečky poskytují dodatečnou elektrickou izolaci a mechanickou ochranu vodičů
  • Až čtyři popisovače na jednu návlečku jsou od sebe navzájem odděleny perforací

Obchodní data

Objednací klíč 0801006
Ks/bal. 1 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Strana katalogu Strana 220 (C-3-2019)
GTIN 4055626043951
Hmotnost/kus (bez obalu) 619,600 g
Číslo celní sazby 39173200
Země původu DK (Dánsko)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401
  • Vytvořit PDF
  • Doporučit
  • Feedback