Smršťovací návlečka - WMS 3,2 (30X5)R YE CUS - 0800766

Smršťovací návlečka, Cívka, žlutá: uživatelsky definované, děrované, způsob montáže: nasunutí, rozsah průměrů kabelů: 1 - 3,2 mm, velikost popisovaného pole: 30 x 5 mm

Cena:

Přehled

Technické údaje

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • UL 224 (125 °C, 600 V, všechna vedení)
  • CSA.C22.2 č. 198.1 (125 °C, 600 V, všechna vedení)
  • MIL-STD-202G, SAE AMS-DTL-23053, SAE AS-81531

Obchodní data

Objednací klíč 0800766
Ks/bal. 1 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Strana katalogu Strana 203 (C-5-2013)
GTIN 4046356628976
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,000 kg
Číslo celní sazby 49119900
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401
  • Vytvořit PDF
  • Doporučit
  • Feedback

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít