Smršťovací návlečka - WMS 19,1 (EX30)R BK CUS - 0800731

Smršťovací návlečka, Cívka, černá: uživatelsky definované, děrované, způsob montáže: nasunutí, rozsah průměrů kabelů: 6,4 ... 19,1 mm, velikost popisovaného pole: max. 30 mm

Cena:

Save money: Best price starts from {0} pieces!

Přehled

Technické údaje

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Jednotlivé štítky lze objednat v max. délce 30 mm
  • UL 224 (125 °C, 600 V, všechna vedení)
  • MIL-STD-202G, SAE AMS-DTL-23053, SAE AS-81531
  • CSA.C22.2 č. 198.1 (125 °C, 600 V, všechna vedení)

Obchodní data

Objednací klíč 0800731
Ks/bal. 1 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Strana katalogu Strana 207 (C-5-2013)
GTIN 4046356628662
Hmotnost/kus (bez obalu) 1,710 g
Číslo celní sazby 49119900
Země původu PL (Polsko)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401
  • Vytvořit PDF
  • Doporučit
  • Feedback