Smršťovací návlečka - WMS 12,7 (EX20)R CUS - 0800707

Smršťovací návlečka, Cívka, bílá, děrované, způsob montáže: nasunutí, rozsah průměrů kabelů: 4,2-12,7 mm

Cena:

Přehled

Technické údaje

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Jednotlivé štítky lze objednat v max. délce 30 mm
  • CSA.C22.2 č. 198.1 (125 °C, 600 V, všechna vedení)
  • UL 224 (125 °C, 600 V, všechna vedení)
  • MIL-STD-202G, SAE AMS-DTL-23053, SAE AS-81531

Obchodní data

Objednací klíč 0800707
Ks/bal. 1 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Strana katalogu Strana 206 (C-5-2013)
GTIN 4046356628426
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,001 kg
Číslo celní sazby 49119900
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401
  • Vytvořit PDF
  • Doporučit
  • Feedback

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít