Etiketa označení kabelů - US-WML 14 (25X19) - 0800473

Etiketa označení kabelů, Karta, bílá, nepotištěné, popisovatelné pomocí: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, způsob montáže: lepení, průměr kabelu: ≤ 14 mm, velikost popisovaného pole: 25 x 19 mm, Počet jednotlivých štítků: 8

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Etikety označovače kabelů se nepřipojují, takže kabel lze i dodatečně např. táhnout kabelovými kanály
  • Kvalitní obraz popisu, který je vytvořen termotransferovým tiskem
  • Rychlá a jednoduchá manipulace
  • Odolné vůči rozpouštědlům
  • Ochranná fólie se navine přes popis a chrání trvale před znečištěním a oděrem
  • Etikety označovače kabelů US-WML ... sestávají z popisovacího pole a průhledné ochranné fólie

Obchodní data

Objednací klíč 0800473
Ks/bal. 10 ks
Minimální objednané množství 10 ks
Strana katalogu Strana 215 (C-3-2019)
GTIN 4046356607056
Hmotnost/kus (bez obalu) 5,150 g
Číslo celní sazby 39199080
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401
  • Vytvořit PDF
  • Doporučit
  • Feedback