Etiketa - US-EML (20X8) YE - 0800460

Obrázek zobrazuje variantu v bílé

Etiketa, Karta, žlutá, nepotištěné, popisovatelné pomocí: THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD, způsob montáže: lepení, velikost popisovaného pole: 20 mm x 8 mm

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Popisky ve formě jednotných matric jsou jednoduše, rychle a cenově úsporně popisovatelné pomocí THERMOMARK CARD
  • Řady popisovačů UniSheet US-EML ... a US-EMLC ... nabízí popisky pro označení provozních prostředků při konstrukci rozvaděčů a zařízení
  • V kombinaci s kvalitními barvicími páskami vzniká odolný popis pro drsná prostředí
  • Etikety UC-EMLC ... lze bez poškození odlepit a znovu nalepit
  • Předem lisované popisky a etikety lze lehce oddělit a jednoduše namontovat
  • Materiál US-EML ... je zařazen v UL
  • Podložky poskytují místo pro funkční texty
  • Malé vratné síly dovolují nalepení i na nerovné plochy a hrany

Obchodní data

Objednací klíč 0800460
Ks/bal. 10 ks
Minimální objednané množství 10 ks
Strana katalogu Strana 326 (C-3-2017)
GTIN 4046356606332
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,005 kg
Číslo celní sazby 39199080
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401
  • Vytvořit PDF
  • Doporučit
  • Feedback

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít