Smršťovací návlečka - WMS 3,2 (EX5)R BK - 0800416

Smršťovací návlečka, Cívka, černá, popisovatelné pomocí: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK W: bez potisku, neperforovaný, způsob montáže: nasunutí, rozsah průměrů kabelů: 1 - 3,2 mm, velikost popisovaného pole: 5 x 30000 mm

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Jsou v nabídce ve formě neomezeného zboží v rolích a lze je oboustranně potisknout tiskárnou THERMOMARK W2
  • Smršťovací návlečky jsou během procesu tisku automaticky perforovány nebo zastřiženy na požadovanou délku
  • UL 224 (125 °C, 600 V, všechna vedení)
  • CSA.C22.2 č. 198.1 (125 °C, 600 V, všechna vedení)
  • MIL-STD-202G, SAE AMS-DTL-23053, SAE AS-81531
  • Jednotlivé popisky lze až do 1°m zastřihnout na libovolnou délku

Obchodní data

Objednací klíč 0800416
Ks/bal. 1 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Strana katalogu Strana 235 (C-3-2017)
GTIN 4046356626163
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,206 kg
Číslo celní sazby 39173200
Země původu CN (Čína)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401
  • Vytvořit PDF
  • Doporučit
  • Feedback

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít