Smršťovací návlečka - WMS 4,8 (15X9)R YE - 0800414

Smršťovací návlečka, Cívka, žlutá, popisovatelné pomocí: THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL: bez potisku, děrované, způsob montáže: nasunutí, rozsah průměrů kabelů: 1,6 ... 4,8 mm, velikost popisovaného pole: 15 x 9 mm, Počet jednotlivých štítků: 1000

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Označovaný vodič se jednoduše protáhne návlečkou a upevní se smrštěním návlečky
  • Návlečky zůstávají i po smrštění flexibilní
  • Pro optimální využití materiálu jsou návlečky předem osazeny
  • Smršťovací návlečky WMS ... trvale a neztratitelně označují vodiče a kabely
  • Smršťovací návlečky poskytují dodatečnou elektrickou izolaci a mechanickou ochranu vodičů
  • Až čtyři popisovače na jednu návlečku jsou od sebe navzájem odděleny perforací
  • UL 224 (125 °C, 600 V, všechna vedení)
  • CSA.C22.2 č. 198.1 (125 °C, 600 V, všechna vedení)

Obchodní data

Objednací klíč 0800414
Ks/bal. 1 ks
Strana katalogu Strana 224 (C-3-2019)
GTIN 4046356626811
Hmotnost/kus (bez obalu) 291,400 g
Číslo celní sazby 39173200
Země původu US (Spojené státy)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401
  • Vytvořit PDF
  • Doporučit
  • Feedback