Smršťovací návlečka - WMS 4,8 (60X9)RL - 0800385

Smršťovací návlečka, Cívka, bílá, popisovatelné pomocí: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2: bez potisku, děrované, způsob montáže: nasunutí, rozsah průměrů kabelů: 1,6 - 4,8 mm, velikost popisovaného pole: 60 x 9 mm

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • UL 224 (125 °C, 600 V, všechna vedení)
  • CSA.C22.2 č. 198.1 (125 °C, 600 V, všechna vedení)
  • Pro optimální využití materiálu jsou návlečky předem osazeny
  • Označovaný vodič se jednoduše protáhne návlečkou a upevní se smrštěním návlečky
  • Návlečky zůstávají i po smrštění flexibilní
  • Smršťovací návlečky poskytují dodatečnou elektrickou izolaci a mechanickou ochranu vodičů
  • Až čtyři popisovače na jednu návlečku jsou od sebe navzájem odděleny perforací

Obchodní data

Objednací klíč 0800385
Ks/bal. 1 ks
Strana katalogu Strana 233 (C-3-2017)
GTIN 4046356626521
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,608 kg
Číslo celní sazby 39173200
Země původu CN (Čína)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401
  • Vytvořit PDF
  • Doporučit
  • Feedback

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít