Bezpečnostní etiketa se speciálním lepidlem - EMLS (76X51)R SR - 0800350

Bezpečnostní etiketa se speciálním lepidlem, Cívka, stříbrný, nepotištěné, popisovatelné pomocí: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, způsob montáže: lepení, velikost popisovaného pole: 76 x 51 mm

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Popisovací služba: Phoenix Contact popisuje všechny popisky EMLS ... individuálně podle vašeho zadání
  • Do 80 °C je zaručena bezpečnostní funkce
  • Materiály EMLS ... jsou zařazené v UL
  • Etiketa s ochranou proti manipulaci, použitelná např.jako typový štítek nebo etiketa s pečetí
  • Při oddělení se oddělí část pokovené vrstvy a zanechá vzor trojúhelníku na etiketě a podkladě

Obchodní data

Objednací klíč 0800350
Ks/bal. 1 ks
Strana katalogu Strana 342 (C-3-2017)
GTIN 4046356580397
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,319 kg
Číslo celní sazby 39199080
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401
  • Vytvořit PDF
  • Doporučit
  • Feedback

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít