Tkaná etiketa - EMLC (25X8)R YE - 0800240

Tkaná etiketa, Cívka, žlutá, nepotištěné, popisovatelné pomocí: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, způsob montáže: lepení, velikost popisovaného pole: 25 x 8 mm

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Textilní fólie s velmi malými vratnými silami
  • Popisovací služba: Phoenix Contact popisuje všechny popisky EMLC ... individuálně podle vašeho zadání
  • Bezhalogenový materiál
  • Umožňuje lepení etiket přes hrany a zaoblení
  • V teplotním rozsahu od -50 °C bis 150 °C odolné na jeden až dva roky pro vnější prostředí

Obchodní data

Objednací klíč 0800240
Ks/bal. 1 ks
Strana katalogu Strana 273 (C-5-2015)
GTIN 4046356570817
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,239 kg
Číslo celní sazby 39269092
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401
  • Vytvořit PDF
  • Doporučit
  • Feedback

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít