Průchozí svornice - UK 3 N YE - 0719126

Průchozí svornice, jmenovité napětí: 800 V, jmenovitý proud: 24 A, typ připojení: Šroubové připojení, počet přípojek: 2, průřez:0,2 mm² - 4 mm², AWG: 24 - 12, šířka: 5,2 mm, barva: žlutá, způsob montáže: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Logo

Obchodní data

Objednací klíč 0719126
Ks/bal. 50 ks
Minimální objednané množství 50 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
GTIN 4017918591489
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,007 kg
Číslo celní sazby 85369010
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401
  • Vytvořit PDF
  • Doporučit
  • Feedback

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít