Průchozí svornice - UK 2,5 N BK - 0719100

Průchozí svornice, typ připojení: Šroubové připojení, počet přípojek: 2, průřez:0,2 mm² - 4 mm², AWG: 24 - 12, šířka: 5,2 mm, barva: černá, způsob montáže: NS 35/7,5,  NS 35/15,  NS 32

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Lze použít univerzální patku na nosné lišty NS 35... a NS 32...
  • Konstrukční řada univerzálních šroubových svorek UK má typické znaky, které jsou pro použití v praxi směrodatné
  • Rozdělení potenciálu volitelně přes pevné můstky ve středu svornice nebo vložné můstky ve svorkovém prostoru
Logo

Obchodní data

Objednací klíč 0719100
Ks/bal. 50 ks
Minimální objednané množství 50 ks
GTIN 4017918599430
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,006 kg
Číslo celní sazby 85369010
Země původu DE (Německo)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401
  • Vytvořit PDF
  • Doporučit
  • Feedback

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít