Průchodková svorka - HDFKV 16-VP BU - 0717856

Obrázek zobrazuje variantu v šedé

Durchführungsklemme, typ připojení: Šroubové připojení, Maticové připojení, počet pólů: 1, zátěžový proud: 101 A, průřez: 0,5 mm² - 25 mm², AWG 20 - 4, připojovací směr vodiče k směru zasunutí: 90 °, šířka: 12,1 mm, barva: modrá

Cena:

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Logo Logo Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 0717856
Ks/bal. 50 ks
Minimální objednané množství 50 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
GTIN 4046356155694
Hmotnost/kus (bez obalu) 0,029 kg
Číslo celní sazby 85369010
Země původu GR (Řecko)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401
  • Vytvořit PDF
  • Doporučit
  • Feedback

Tato webová stránka používá soubory cookies , pokračováním v prohlížení stránek souhlasíte s naší cookie politikou. Více informací naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

zavřít