Průchodková svorka - HDFK 25-VP SLS/Z - 0717335

Obrázek ukazuje 7pólovou variantu

Průchodková svorka, typ připojení: Šroubová svorka s tahovým pouzdrem, Přípojka kabelového oka, počet pólů: 1, zátěžový proud: 101 A, průřez: 6 mm² - 35 mm², připojovací směr vodiče k směru zasunutí: 0 °, barva: šedá

Cena:

Save money: Best price starts from {0} pieces!

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Známý princip připojení dovoluje celosvětové použití
  • Malé zahřátí v důsledku nejvyšší kontaktní síly
  • Princip západky bez použití nástrojů dovoluje jednoduchou montáž na stěnu přístroje
  • Automatické vyrovnání tloušťky dovoluje univerzální použití
  • Spolehlivá těsnost i u nízkoviskózových zalévacích hmot
Logo Logo Logo Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 0717335
Ks/bal. 50 ks
Minimální objednané množství 50 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
GTIN 4017918879099
Hmotnost/kus (bez obalu) 48,230 g
Číslo celní sazby 85369010
Země původu GR (Řecko)