Průchodková svorka - HDFKV 16-VP/Z - 0714147

Průchodková svorka, typ připojení: Šroubová svorka s tahovým pouzdrem, Přípojka kabelového oka, počet pólů: 1, zátěžový proud: 76 A, průřez: 0,5 mm² - 25 mm², připojovací směr vodiče k směru zasunutí: -90 °, šířka: 12,1 mm, barva: šedá

Cena:

Save money: Best price starts from {0} pieces!

Přehled

Technické údaje

Příslušenství

Aprobace

Soubory ke stažení

Vaše výhody

  • Známý princip připojení dovoluje celosvětové použití
  • Malé zahřátí v důsledku nejvyšší kontaktní síly
  • Princip západky bez použití nástrojů dovoluje jednoduchou montáž na stěnu přístroje
  • Automatické vyrovnání tloušťky dovoluje univerzální použití
  • Spolehlivá těsnost i u nízkoviskózových zalévacích hmot
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Obchodní data

Objednací klíč 0714147
Ks/bal. 50 ks
Minimální objednané množství 50 ks
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Strana katalogu Strana 639 (CC-2009)
GTIN 4046356180238
Hmotnost/kus (bez obalu) 28,400 g
Číslo celní sazby 85369010
Země původu GR (Řecko)

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Dornych 47
CZ-617 00 Brno
+420 542 213 401
  • Vytvořit PDF
  • Doporučit
  • Feedback